DES SYSTEMES DE PROTECTION FLEXIBLES ET PERENNES

Le système de calfeutrement coupe-feu mécanique EZ-Path constitue une protection optimale contre la propagation du feu, quel que soit son taux de remplissage.

Parce qu’il permet l’ajout ou le retrait de câbles sans altérer ses performances coupe-feu, il est particulièrement adapté pour les infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique et assure pérennité, flexibilité et étanchéité aux installations.

Atouts :

  • pérennité des parois coupe-feu maintenue au niveau des passages de câbles.
  • disponibilité pour ajouter des câbles protégés du feu.
  • maîtrise du débit d’air à travers la paroi, ce qui assure le bon dimensionnement des équipements de suppression du feu par gaz.
  • certification pérenne : EZ Path est certifié quelles que soient les modifications de câblage.
  • ajustement automatique aux câbles introduits (préconnectorisés ou non), sans formation nécessaire sur les règles coupe-feu, sans outil et sans provoquer poussière ou débris dans les plenums.
  • la solution EZ Path pré-calibrée en usine assurera une étanchéité maximum aux fumées froides et aux gaz d’extinction. Les valeurs EQLA (ou surface de fuite) permettront d’intégrer les contraintes maximum du câblage électrique, dès la conception de la pièce à protéger.