LES ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTION (ASI)

Legrand propose une offre d’ASI (modulaires, synchronisables…) aux performances étendues (de 10 à 4800 kVA) et permettant de répondre à tous les besoins. La garantie d’une continuité de service optimale !

 

Trimod HE         Keor Mod          Keor HPE

Trimod HE - de 10 à 80 kVA                         Keor Mod - de 25 à 250 kVA                       Keor HPE - de 30 à 300 kVA 

LES ARMOIRES DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 

Le groupe Legrand utilise deux indices permettant de connaître le niveau de continuité de service d’un tableau électrique.

Ces indices sont attribués au tableau en fonction de ses caractéristiques et de ses composants :

  • l'indice de Service : indice de référence français, son objectif est de qualifier le niveau de service offert par tout type de tableau électrique basse tension face à tous les types d’interventions, au cours des trois phases de sa vie (exploitation, maintenance, évolution). Il se traduit par un code à 3 chiffres.
  • le Mobility Index : indice de référence international déterminant la conception des unités fonctionnelles dans le tableau, il se traduit par un code à 3 chiffres.

L’IS, par le choix qu’il permet, contribue au renforcement de la continuité de service et de la sécurité de l’installation. Et bien que cet indice ne soit pas cité dans la série de normes CEI 61439, il y a bien sûr des interactions, notamment au niveau du « Mobility index ».

indice_service

moility-index

    Gamme IS 223

    Elle est composée de :

    • répartiteurs de rangée horizontaux et verticaux HX, 125 et 400 A : ils se montent sur des montants fonctionnels en XL³ 4000. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX IS.
    • bases supports HX³ : elles permettent la connexion automatique des disjoncteurs avec ou sans différentiel sur les répartiteurs de rangée.
    • châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS. 
    • bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Le raccordement amont est automatique et le raccordement aval se fait par prises avant.
    • plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.

    repartiteur_automatique          répartiteur rangées      chassis_colonnebase supportbase_universelle

     Répartiteur automatique             Répartiteur de rangée                     Châssis colonne                                  Base support                              Base universelle

                             

    Atouts de la gamme IS 223 :

    • la gamme IS 223 permet l’ajout sous tension de nouvelles protections. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
    • avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 223.

     

    À associer avec la gamme IS 223 :

    • les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 125 A) et DPX³/DMX³ pour la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
    • les armoires XL³.
    • le logiciel XLPro pour configurer une solution.

    Gamme IS 233

    Elle est composée de :

    • châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
    • bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Les raccordements amont et aval sont automatiques.
    • plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.

     

    chassis_colonne   base VX  base universelle

    Châssis colonne                                        Base VX3                                                Base universelle 

              

         Atouts de la gamme IS 233 :

    • la gamme IS 233 permet de sectionner et de condamner individuellement une unité fonctionnelle. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être hors charge : disjoncteur ouvert !
    • avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 233. 

     

    À associer avec la gamme IS 233 :

    • les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 630 A) et la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
    • les armoires XL³.
    • le logiciel XLPro pour configurer une solution.

    Gamme IS 333

    Elle est composée de :

    • châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
    • bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Les raccordements amont et aval sont automatiques. Elles comportent une embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires.
    • plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.

     

    Châssis colonne   base VX             base universelle

                       Châssis colonne                                                 Base VX3                                                       Base universelle       

     

    Atouts de la gamme IS 333 :

    • la gamme IS 333 permet de couper, de changer ou d’ajouter des disjoncteurs en présence de tension avec protection des parties actives. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être hors charge : disjoncteur ouvert !
    • avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 333. 

     

    À associer avec la gamme IS 333 :

    • les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 630 A) et la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
    • les armoires XL³.
    • le logiciel XLPro pour configurer une solution.