Système d’ASI triphasé On Line à Double Conversion avec la technologie PWM à haute fréquence, une architecture modulaire et la possibilité de configuration N+X redondante, Keor MOD est la solution idéale pour toutes les applications informatiques à risque, comme les Data Centers.

 

  • Offre au design futuriste unique et au choix simplifié : seulement deux types d’armoires (jusqu’à 125 kW et jusqu’à 250 kW)
  • Fortes capacités de puissance : capacité du système ASI jusqu’à 600 kW, batteries internes jusqu'à 125 KW, facteur de puissance en sortie égal à 1, temps de recharge des batteries réduit.
  • Hauts niveaux de rendement : jusqu’à 96,8 % en mode double conversion et jusqu’à 99 % en mode ECO .
  • Fonctionnalités avancées : écran tactile 10’ orientable, niveau de bruit contrôle, barre d’état multicolore LED, système parallélisable jusqu’à 24 modules de puissance, design hot swap, by-pass décentralisé, intelligence distribuée entre les modules.

 

Regardez la vidéo Keor Mod

Découvrez-en plus sur l’offre