ASI monophasé On Line à Double Conversion avec la technologie PWM à haute fréquence, l’onduleur Daker DK Plus apporte puissance et haute efficacité en configuration tour comme en configuration rack.

 

  • Fortes capacités de puissance : de 1 à 10kVA, facteur de puissance 0,9 pour 1000-3000 et 1 pour 5000-10000, espace batterie combinable pour augmenter l’autonomie.
  • Fonctionnalités avancées : écran réversible (permettant une configuration tour ou rack 19’’), gestion intelligente de la batterie, bypass automatique et manuel en option, affichage de l’état, des paramètres du système et du niveau de charge de la batterie et des pannes...
  • Simplicité d’utilisation : écran intuitif, batterie facilement remplaçable par l’utilisateur.
  • Logiciel de communication intégré pour le contrôle du groupe de continuité et l’arrêt en cas de panne et pour le diagnostic à distance des fonctions principales.
  • Disponibilité de cartes WEB/SNMP et interface relais, capable de fournir des contacts isolés pour les applications sur des panneaux industriels ou des panneaux d’alarme à distance.

 

Découvrez-en plus sur l'offre