Ce commutateur de transfert de rack innovant offre la protection des entrées contre les surtensions, la protection de court-circuit de sortie remplaçable sur le terrain, des alimentations internes redondantes et des contrôleurs doubles. Les commutateurs hybrides de transfert de rack Raritan utilisent des relais électromécaniques et des redresseurs commandés au silicium (SCR) pour le transfert de charge entre deux sources. Il en découle des performances et une fiabilité qui dépassent celles des commutateurs de transfert automatiques (ATS) standard, à un prix inférieur à celui des commutateurs de transfert statiques (STS).

 

  • Suppression des arcs électriques qui provoquent des défaillances de relais de transfert
  • Temps de transfert de charge rapide de 4 à 8 ms
  • Utilisation de relais et de SCR surdimensionnés (respectivement 48 A et 70 A)
  • Alertes basées sur des seuils et mises à jour des informations d’état via SMS, email et syslog, SNMP V1/V2/V3
  • Protection contre les surtensions en entrée et fusibles rapides remplaçables sur site pour la protection contre les courts-circuits
  • Conception sans ventilateur pour réduire le bruit et la consommation d’énergie
  • Surveillance à distance et en temps réel de la qualité de l’énergie
  • Modèles disponibles avec mesure et commutation au niveau de la prise

px3ts

Découvrez-en plus sur l’offre