LE PROJET

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :

  • Shanghai, 2015
  • 104 baies, 4 Cold Corridors (2x24 W avec 4 KW chacun, 2x26 W avec 7 KW chacun)
  • Première phase pour répondre aux besoins dans la région sur les 3 à 5 ans à venir

ATTENTES DU CLIENT :

  • Performance : hauteur sous plafond de 2,7 m avec plancher technique haut de 0,45 m ; ratio PUE inférieur à 1,85
  • Disponibilité : identification et protection faciles des câbles
  • Evolutivité : 6 étages de 400 m² chacun, la nouvelle installation se situant au 3ème étage

PRODUITS INSTALLÉS :

  • 300 m Cablofil
  • 280 m OFS

POURQUOI LEGRAND ?

  • Modularité
  • Flexibilité

sinopec  sinopec