UNE OPTIMISATION DES PROCÉDÉS POUR DES RISQUES LIMITÉS
Très exposés au risque de départ de feu, les équipements de puissance doivent faire l’objet d’une attention particulière en matière de sécurité. L’objectif est de limiter les risques via une optimisation des procédés de fabrication et des fonctionnalités produits.
UNE OPTIMISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
La gestion des harmoniques dans les ASI assurera, par exemple, une meilleure qualité du réseau, pour une plus grande pérennité de l’infrastructure électrique.
Trimod HE Keor Mod Keor HPE
SURVEILLANCE DES COURANTS RÉSIDUELS
En mesurant le courant circulant dans le fil de terre, l'option de surveillance du courant résiduel (disponible sur plusieurs PDU intelligents PX de Raritan) réduit le risque de choc électrique. Les courants résiduels génèrent une alerte système, garantissant ainsi la sécurité des techniciens !
DES TECHNIQUES DE FABRICATION OPTIMALES
La fabrication par moulage sous pression et sous vide des parties isolantes des transformateurs et batteries de condensateurs Legrand permet d’éviter tout risque de départ de feu, comparé aux technologies de fabrication avec huile pour refroidissement.

DES CONDENSATEURS DANS LES SYSTÈMES DE COMPENSATION
Ils ne contiennent ni huile, ni gaz et sont munis d’un triple système de sécurité, comprenant fusibles et surpresseurs. Quant aux matériaux employés, ils répondent à la norme UL94V2. Cela contribue à limiter au maximum les risques d’incendie. Les batteries peuvent d’autre part être équipées, en option, de détecteurs de fumée.