UN SYSTÈME D’ALERTE PERFORMANT POUR UNE GESTION RAPIDE DES INCIDENTS
Fumée, élévation de température, inondation ou fuite d’eau des climatiseurs… autant d’incidents pouvant avoir de graves conséquences quant au fonctionnement du data center.
Solutions Legrand
L’offre complète de détecteurs techniques Legrand, associable à des capteurs (intégrés ou non), permet d’être rapidement alerté et de réagir à temps.
Détecteur d'élévation de température Détecteur de fumée
À associer avec :
- des capteurs (intégrés au rack ou au couloir froid, au plus près des équipements informatiques) pour détecter d’éventuelles anomalies de refroidissement, de fuite d’eau des climatiseurs et de départ de feu.
- un capteur de température (seul ou intégré à un PDU intelligent) associé à une gateway pour contrôler ce qu’il se passe dans le couloir et gérer les alarmes.
- des capteurs d’humidité.
À noter : avec les solutions Legrand, il est possible de recourir à une gateway afin de collecter l’ensemble des informations reçues !
Solutions Raritan
Les sondes ambiantes Raritan permettent de maintenir des niveaux d'humidité adaptés (afin d'éviter les problèmes de décharges électrostatiques), de détecter toute fuite d’eau et de sécuriser les armoires.
L'EMX Raritan constitue le point de raccordement central de toutes ces sondes ambiantes. Il inclut jusqu'à huit ports pour sondes, huit ports de fonction pour la solution Raritan de suivi dynamique des ressources, ainsi que huit ports RS-485 ; le tout dans un boîtier de hauteur 1U. La solution Raritan de surveillance des racks permet notamment de garantir la sécurité des armoires avec des détecteurs de contact à fermeture.