UN ACCÈS RAPIDE AUX ÉQUIPEMENTS POUR UNE SÉCURITÉ D’INSTALLATION OPTIMALE
Dans le cas où un système de suppression de feu par brouillard d’eau ou système d’eau (sprinkler) est utilisé dans la salle blanche en situation de confinement, il est nécessaire d’assurer la suppression du feu (en cas d’alarme) via une ouverture du toit.
Aussi, Legrand intègre dans ses solutions de confinement d’allées froides :
- une option de toit ouvrant soit automatique au-dessus de 50°, soit réglable par asservissement électronique.
- des panneaux Drop Away conformes à la lutte contre l'incendie : ils assurent une intégration parfaite des solutions de confinement d'allées avec les systèmes de suppression de feu par brouillard d'eau ou système d'eau. En cas d'incendie dans le data center, ces panneaux en plastique se ramollissent automatiquement et tombent, afin de ne pas créer d'obstruction lors de l'activation du système de suppression de feu. Ils sont spécifiquement conçus pour une utilisation avec les systèmes d'eau.