LA NÉCESSITÉ D’UN REFROIDISSEMENT CONTINU DES ÉQUIPEMENTS
Les serveurs sont de plus en plus consommateurs d’énergie, les besoins énergétiques sont amenés à évoluer… Aussi le data center exige-t-il des solutions assurant un refroidissement continu des équipements pour éviter tout sous-dimensionnement thermique susceptible d’entraîner des pannes, tout en rendant possible des évolutions sans dommages sur l’installation.
La solution : les systèmes assurant une Haute Densité thermique, tels que les unités de climatisation, le confinement d’allées froides… Ils sont la garantie :
- d’une modularité interne des ventilateurs échangeables à chaud pour une maintenance facilitée
- d’une absence totale de contact entre les raccordements des arrivées d’eau (partie basse des unités) et électriques (partie haute)
- d’un report visuel simple et efficace pour identifier les alarmes.
Ces systèmes répondent à 2 grands principes thermo-dynamiques : séparer l’air chaud et l’air froid, optimiser le circuit d’air froid.
SÉPARER L’AIR CHAUD ET L’AIR FROID
Au-delà d’une simple séparation des flux via la création d’allées dédiées, le confinement d’allées froides permet un confinement des allées pour un refroidissement optimisé. L’air chaud et l’air froid sont séparés dès la définition de la pièce via l’utilisation de toits, de panneaux et de portes (à l’entrée comme à la sortie). Cela réduit efficacement la consommation d’énergie des climatiseurs (réduction visible grâce au reporting de la consommation des climatiseurs). Le confinement d’allées froides permet, en moyenne, 30 % d’économies d’énergie.

OPTIMISER LE CIRCUIT D’AIR FROID
Pour un refroidissement au plus près des serveurs
Refroidissement à la pièce
Il se fait par le biais d’unités CRAC (Computer Room Air Conditioning). Traditionnellement, l’air froid est envoyé dans le faux plancher en légère surpression et ressort par l’intermédiaire de dalles perforées dans le couloir froid. L’air chaud est évacué dans l’allée chaude et re-traité par l’unité.

Solutions row-based cooling
Ces solutions de refroidissement intégrées au couloir (entre ou dans les armoires) permettent de réduire la complexité de l’installation et de refroidir au plus près du serveur.
Particulièrement adaptées pour des solutions Haute Densité ou pour des salles n’ayant pas de faux plancher, elles optimisent le flux d’air pour qu’il soit le plus court possible, ce qui entraîne moins de déperditions.
Exemple : le système H2O : communément appelé système à eau glacée, ce système utilise de l’eau pour l’échange thermique entre le circuit secondaire et le circuit principal extérieur. En cas de circuit extérieur, on utilise un mélange eau/glycol comme fluide réfrigérant afin d’éviter le gel. Le système peut être conçu en circuit fermé pour éviter de recourir à un échangeur de chaleur supplémentaire, optimisant ainsi la capacité du free cooling. L’infrastructure de distribution de l’eau est généralement déployée sous forme de circuit pour une salle complète (ou fait partie de celle d’un bâtiment entier).