UNE ARCHITECTURE MODULAIRE
L’offre d’Alimentations Sans Interruption modulaires Legrand donne la possibilité d’ajouter des modules de puissance et de batteries, et donc d’augmenter les capacités à l’intérieur même de l’ASI. Atout supplémentaire : les connexions amont et aval de l’ASI sont déjà prévues. L’offre d’ASI parallélisables Legrand permet, en association avec les solutions de répartition optimisée IS (gamme HX3), de rajouter une ASI supplémentaire sans interruption de service, ainsi que les connexions amont et aval nécessaires.
Avec la solution KEOR HPE, il est ainsi possible de mettre jusqu’à six ASI en parallèle pour de très grandes capacités de puissance.
Attention : l’emplacement physique de l’ASI et de la réserve (espace non équipé) dans le tableau électrique sont à prévoir !

SYSTÈME HOT SWAP
Ce système permet d’ajouter ou de remplacer des éléments à chaud dans une installation, sans interruption du système et sans risque d’endommagement sur le reste de l’installation.
Les Alimentations Sans Interruption, qui permettent de basculer momentanément sur une batterie de secours en cas de problème électrique (protégeant ainsi les matériels et les données), peuvent être composés d’éléments remplaçables à chaud, comme les batteries.
Pouvoir changer un module d’ASI étant primordial pour l’évolutivité d’une installation, les ASI modulaires Legrand « On-line double conversion » intègrent toutes un système hot swap. Cela garantit une continuité et une qualité de l’alimentation électrique optimales. De conception innovante, les onduleurs modulaires triphasés Trimod HE et Keor Mod s’adaptent à toutes les typologies d’installation et permettent d’obtenir différents niveaux de redondance.
Leurs modules de puissance, très compacts et maniables, sont dotés du système hot swap.
Leurs éléments, hautement standardisés, garantissent la plus grande souplesse d’évolution du marché.

TRIMOD HE
- Puissance de 10 à 80 kVA.
- Répartition de la puissance sur chaque module de puissance en entrée/sortie.
- 3 phases de sortie indépendantes.
- Eco Mode et EPS Mode.
- Technologie Plug & Play.
- Fonction Multi control board
- Reconnaissance automatique des modules puissance.
- Ecran LCD et clavier en face avant.
L’écran LCD associé à un clavier permet :
- d’établir et de visualiser les données de fonctionnement en temps réel.
- de configurer et de contrôler les paramètres de chaque module de puissance.
- d’accéder aux journaux des événements.
- d’exécuter une série de tests fonctionnels

KEOR MOD
- Capacité du système ASI jusqu’à 600 kW
- Redondance modulaire en configuration N+1
- Rendement en mode ECO jusqu’à 99 %.
- Ecran tactile 10’ orientable exclusif
- Led Status Bar (Barre d’état multicolore) à signal lumineux pour une visualisation immédiate de l’état de charge effectif
- Contrôle autonome des ventilateurs de refroidissement
- Module de communication frontal avec une grande sélection d’interfaces de communication

On-line double conversion
La technologie « On-line double conversion » consiste à convertir deux fois le courant fourni par le réseau brut avant d’alimenter l’installation : une fois en courant continu via le redresseur, une fois en courant alternatif par l’onduleur. Cela garantit une protection accrue contre les coupures et les microcoupures, les parasites, les variations de fréquence, les creux de tension, les surtensions, la foudre…
ASSOCIATION EN CASCADE D'INTERFACES USB ET ETHERNET
Choisissez la meilleure façon de lier en chaîne jusqu'à 8 PDU à l'aide de l'un des deux ports USB du contrôleur Raritan iX7. Ou profitez de l'Ethernet Gigabit pour effectuer une mise en cascade et libérer les ports USB pour d'autres applications. Vous pouvez associer connexions USB et connexions Ethernet, et même inclure d'autres produits PX et EMX dans la chaîne.

UNE ÉVOLUTION PHYSIQUE DE LA SALLE BLANCHE
L’augmentation du nombre de racks nécessite l’ajout de connexions data et de connexions électriques. Cela implique également une puissance de climatisation de la salle suffisante.