L’INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE DU DATA CENTER
Le système de câblage structuré LCS3 assure une performance et une fiabilité de l’installation en proposant, entre autres, des solutions préconnectées avec câble cuivre et fibre optique à faible encombrement. Les solutions LCS³ peuvent être installées en haut de baie, par fixation sur les chemins de câble, augmentant de ce fait la flexibilité de l'installation et la capacité des baies serveur. Remarque : les liaisons LCS³, qu'elles soient réalisées à l'aide de câbles nus ou de câbles préconnectorisés, peuvent parfaitement être ajoutées dans une installation équipée du système de cheminement de câble EZ-Path.
LES SOLUTIONS HAUTE DENSITÉ
Les solutions HD permettent des évolutions car elles ont un faible encombrement. Cela garantit une grande disponibilité d’espaces pour l’ajout d’équipements dans un souci de plus grande performance. Par exemple, la gamme LCS³ a été conçue et fabriquée pour optimiser l'espace et faciliter les futures mises à niveau. Elle vous permet d'accéder à des niveaux de performances supérieurs sans nécessiter d'espace supplémentaire : le système en cuivre comprend désormais des panneaux de brassage HD comportant 48 ports (4 blocs de 12 connecteurs) dans le même espace que les panneaux 24 ports, tandis que le système HD/UHD à fibre optique propose des panneaux de brassage innovants pouvant accueillir jusqu'à 144 connexions dans un espace de 1 U !
Quant aux produits compacts Legrand, tel que le disjoncteur différentiel tétrapolaire 4 modules, ils garantissent un gain de place sans perte d’efficacité !

LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE POUR PDU
Il s’agit de choisir le bon mode de distribution électrique pour les PDU.
Pour une distribution optimisée, Legrand recommande une solution BUSBAR MR DC Legrand avec tap-off box (boîte de dérivation modulaire), avec ou sans mesure. Lorsqu’elle inclut la mesure, cette solution est idéale pour les data centers de type « Colocation ». Le boîtier complet, raccordable à chaud sur la puissance et sur le BUS de mesure, donne un maximum de flexibilité car son équipement est facilement adaptable au type d’alimentation requis (triphasé/monophasé, 32-63-125-160 A).
Pour les petites applications, Legrand propose des solutions « Plug & play » pour le cheminement de câble et le tableau de distribution IS 223. Garante d’un coût optimisé pour une bonne évolutivité, cette solution est idéale pour les data centers de type « Entreprise ».

LE HOT PLUG
Les solutions Hot Plug sont idéales dans le cadre d’une augmentation des capacités de par les interventions de maintenance et d’évolution qu’elles permettent sans compromettre ou interrompre l’activité du data center.
Par exemple, le système Hot Plug permet de brancher et de débrancher des éléments dans une installation VDI sans interruption du système et sans risque d’endommagement sur le reste de l’installation.
Ce système peut également s’appliquer à des composants tels que le tableau électrique basse tension, les solutions de distribution de l’énergie dans la salle informatique, les équipements informatiques…

CAPEX & OPEX
Dans le cadre d’un aménagement d’infrastructure visant à augmenter les capacités d’un data center, il est primordial de maitriser les dépenses d’investissement (CAPEX), qui peuvent être conséquentes. Cela est possible en ayant recours à des solutions qui permettent une évolution des capacités au rythme des besoins réels du data center.
Inscrites dans un design modulaire, ces solutions permettront de limiter les dépenses d’exploitation (OPEX) engendrées, tout en ayant une évolutivité et une disponibilité maitrisées.