OPTIMISER L’ESPACE POUR UNE CAPACITÉ D’ÉVOLUTIVITÉ ACCRUE
PRODUITS COMPACTS
La gamme LCS³ offre une infrastructure adaptée aux protocoles actuellement les plus utilisés sur les réseaux Ethernet et de fibre optique. Elle a été conçue et fabriquée afin d'optimiser l'espace et de faciliter les futures mises à niveau.
Elle vous permet d'accéder à des niveaux de performances supérieurs sans nécessiter d'espace supplémentaire : le système en cuivre comprend désormais des panneaux de brassage HD comportant 48 ports (4 blocs de 12 connecteurs) dans le même espace que les panneaux 24 ports, tandis que le système HD/UHD à fibre optique propose des panneaux de brassage innovants pouvant accueillir jusqu'à 144 connexions dans un espace de 1 U !
Quant aux produits compacts Legrand, tel que le disjoncteur différentiel tétrapolaire 4 modules, ils garantissent un gain de place sans perte d’efficacité !

SOLUTIONS MICRO DATA CENTER
Afin de vous permettre de bénéficier d'une infrastructure informatique efficace et évolutive à l'encombrement minimal, Minkels et Legrand ont développé des solutions pour micro data center. Nos experts ont regroupé la distribution de l'alimentation, le refroidissement, l'hébergement et l'infrastructure mécanique dans des solutions tout-en-un. Ces solutions pour micro data center vous offrent une salle de serveurs complète et compacte, à laquelle des modifications spécifiques peuvent être apportées afin de répondre exactement à vos besoins. De nombreux accessoires et options sont disponibles afin de vous permettre d'étendre votre infrastructure en fonction de l'évolution de vos besoins !

SE GARDER DES RÉSERVES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’ÉVOLUTIVITÉ FUTURS
L’ESPACE PHYSIQUE
Il est important de conserver une réserve dans le tableau divisionnaire pour maintenir l’évolution du data center, aussi faut-il choisir dès le départ une armoire suffisamment grande permettant une réserve importante.
Avec une réserve pré-équipée, nul besoin de couper le courant général lors de modifications de l’installation : évolutivité et continuité de service sont garanties !
LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE
L’utilisation d’ASI modulaires avec un châssis suffisamment calibré pour une capacité maximum (et équipé de modules pour les besoins du moment) apporte une réponse performante aux besoins d’évolutivité.
Trimod HE - de 10 à 80 kVA Keor Mod - de 25 à 250 kVA Keor HPE - de 60 à 300 kVA
En matière de polyvalence, la gamme de PDU Legrand – disponible en configurations standard et personnalisées – offre une flexibilité et une réactivité accrues. La conception modulaire des solutions personnalisées ZERO-U et 19" 1-U, avec leurs modules de prises et de fonctions extensibles, permet de créer de nouvelles configurations spécifiques au fur et à mesure que vos besoins évoluent.
SYSTÈME DE RÉPARTITION
La capacité d’évolutivité d’un tableau électrique, via son système de répartition, est indiquée par le 3e chiffre de l’Indice de Service.
Gamme IS 223
Elle est composée de :
- répartiteurs de rangée horizontaux et verticaux HX, 125 et 400 A : ils se montent sur des montants fonctionnels en XL³ 4000. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX IS.
- bases supports HX³ : elles permettent la connexion automatique des disjoncteurs avec ou sans différentiel sur les répartiteurs de rangée.
- châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
- bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Le raccordement amont est automatique et le raccordement aval se fait par prises avant.
- plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.
Répartiteur automatique Répartiteur de rangée Châssis colonne Base support Base universelle
Atouts de la gamme IS 223 :
- la gamme IS 223 permet l’ajout sous tension de nouvelles protections. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
- avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 223.
À associer avec la gamme IS 223 :
- les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 125 A) et DPX³/DMX³ pour la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
- les armoires XL³.
- le logiciel XLPro pour configurer une solution.
Gamme IS 233
Elle est composée de :
- châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
- bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Les raccordements amont et aval sont automatiques.
- plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.
Châssis colonne Base VX3 Base universelle
Atouts de la gamme IS 233 :
- la gamme IS 233 permet de sectionner et de condamner individuellement une unité fonctionnelle. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
- avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 233.
À associer avec la gamme IS 233 :
- les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 630 A) et la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
- les armoires XL³.
- le logiciel XLPro pour configurer une solution.
Gamme IS 333
Elle est composée de :
- châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
- bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Les raccordements amont et aval sont automatiques. Elles comportent une embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires.
- plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.
Châssis colonne Base VX3 Base universelle
Atouts de la gamme IS 333 :
- la gamme IS 333 permet de couper, de changer ou d’ajouter des disjoncteurs en présence de tension avec protection des parties actives. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
- avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 333.
À associer avec la gamme IS 333 :
- les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 630 A) et la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
- les armoires XL³.
- le logiciel XLPro pour configurer une solution.
SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT
La gamme de produits Free Standing Corridor de Minkels vous offre une extrême liberté en matière d'ajout ou de remplacement d'armoires, ainsi que d'intégration d'équipements et d'armoires aux dimensions non standard durant le cycle de vie du produit.
Le caractère autonome des produits Free Standing Corridor leur confère un grand nombre d'avantages, parmi lesquels :
- une modularité absolue : vous pouvez installer, enlever ou modifier rapidement et facilement les armoires,
- une flexibilité optimale : vous pouvez installer différents types et tailles d'armoires, par exemple pour le stockage et les équipements réseau ultérieurs,
- une intégration système optimale dès le départ : vous pouvez par exemple installer toutes les pièces d'intégration pour la surveillance, la sécurisation et le système anti-incendie avant la mise en place, y compris pour les armoires non encore installées.