LES PERTES DE PUISSANCE

Différents documents et certifications normatifs garantissent la qualité des systèmes d’alimentation et de distribution, limitant ainsi les pertes de puissance.

 

Norme EN 62040 & Code de Conduite européen sur le rendement et la qualité des ASI

Pour les systèmes d’alimentation sans interruption (ASI).

 

Norme IEC 60076

Pour les transformateurs de puissance. Se référer plus précisément aux normes EN 60076-1 à 60776-5 et à la norme EN 60076-11 version 2004 (pour transformateurs de puissance de type sec).

 

Norme EN 50588-1

Cette norme européenne, conforme au règlement UE 548/2014, annule et remplace la précédente norme EN 50541-1. Elle est applicable depuis 2015 et s’applique aux transformateurs 50 Hz de moyenne puissance et dont la tension la plus élevée pour le matériel ne dépasse pas 36 kV.

 

Normes IEC 60831-1 et 60831-2

Elles définissent les caractéristiques électriques et les essais de robustesse des condensateurs.

 

Normes IEC CEI 61439-1 et IEC CEI 61439-2

Pour les ensembles d’appareillage de puissance à basse tension.