Il existe 3 types d’ASI, selon leur technologie de conception :

  • les ASI unitaires.
  • les ASI parallèles distribuées (ou centralisées).
  • les ASI modulaires.

Garantes d’une demande de puissance au plus près des besoins réels, les ASI, au rendement énergétique optimisé, permettent une réduction des pertes de puissance : en augmentant l’efficacité de l’ASI, celle-ci dégagera moins de chaleur, ce qui réduira les pertes en refroidissement et en consommation.

 

Legrand propose des solutions ASI permettant d’atteindre des rendements jusqu’à 96% (double conversion VFI - Voltage Frequency Independent).

+ À noter

Le facteur de puissance des ASI

Il est habituel de parler en kVA pour la puissance d’une ASI, mais le dimensionnement d’un data center se fait en kW car il est nécessaire de connaître sa réelle puissance active à fournir.

Le facteur de puissance de l’ASI, c’est-à-dire le rapport entre la puissance active (en W) et la puissance apparente (en VA), est ainsi un indicatif très important de sa performance. Il est souvent porté à 0,8 alors que les ASI performantes ont un facteur de puissance à 0,9 voire 1 (ce qui est le cas des ASI Legrand). Cela signifie qu’en cas de besoin de 80 kW, une ASI de 80 kVA facteur de puissance 1 suffira, alors qu’une ASI ayant un facteur de puissance en sortie de 0,8 devra être dimensionnée à 100 kVA.

Ainsi l’infrastructure électrique (calibre des disjoncteurs) sera mieux dimensionnée.