L'offre Raritan comprend des modèles 230 V et 415 V déclinés dans des centaines de configurations différentes, y compris avec surveillance prise par prise pour une meilleure efficacité de la consommation énergétique des data centers. La collecte de données à distance et « au niveau du rack » concernant le courant (ampères), la tension, la puissance (kVA, kW), et la consommation énergétique (kWh) vous permet :
- d'évaluer des racks complets et des équipements informatiques individuels afin d'identifier les dispositifs informatiques inefficaces et les serveurs fantômes,
- d'identifier les racks consommant plus d'énergie que nécessaire et de déployer la « puissance égarée » ailleurs,
- de favoriser des comportements énergétiquement efficaces et de soutenir les initiatives de durabilité.
Les données énergétiques obtenues depuis les PDU peuvent vous aider à calculer le PUE au niveau unitaire, pour un reporting PUE de catégorie 3. Les PDU intelligents envoient les données de consommation énergétique à travers le réseau vers une solution DCIM du type Power IQ® afin de calculer automatiquement le PUE. La puissance totale consommée par chaque rack peut être comparée à la puissance consommée par l'ensemble du bâtiment afin de servir de base au calcul du PUE.
Cas pratique : CISCO
Lorsque Cisco a décidé de réduire sa consommation énergétique et les coûts associés, ses laboratoires ont été la cible de choix puisqu'ils représentent 60 % de la consommation énergétique totale de l'entreprise alors qu'ils ne représentent qu'environ 10 % de ses actifs immobiliers. Les plus importantes économies ont été réalisées avec le déploiement de PDU intelligents dans tous les nouveaux laboratoires et lors des rénovations majeures de laboratoires, ainsi que dans les laboratoires existants. Ces PDU étaient compatibles avec l'infrastructure EnergyWise de Cisco, un facteur qui a été déterminant dans leur choix, selon l'entreprise. La quantité d'énergie économisée grâce aux PDU intelligents varie de 5 à 60 % selon les laboratoires. Au moins 8,6 millions de dollars ont été économisés sur la facture électrique annuelle d'après les calculs détaillés réalisés par Cisco !