À ce jour, les pertes de puissance liées à la transformation d’énergie et aux ASI (Alimentation sans interruption) représentent environ 10 % de la consommation d’énergie totale d’un data center, là où le seul refroidissement représente 32 %.
Au vu des efforts réalisés côté refroidissement, notamment par des conceptions permettant l’utilisation du free cooling, ces pertes de puissance vont prendre une part importante dans le bilan énergétique du data center.
Afin d’améliorer le rendement de l’infrastructure électrique, il est donc nécessaire de se pencher sur des solutions permettant de réduire ce pourcentage, notamment via les systèmes d’alimentation et de distribution.
Divers produits, garants d’installations performantes, permettent d’améliorer la qualité de l’énergie et de limiter les pertes de puissance, réduisant ainsi l’empreinte environnementale.
Retrouvez ici quelques informations sur les normes et les définitions


Réduire ses pertes de puissance
La réduction des pertes de puissance se travaille au quotidien, via une bonne gestion des besoins énergétiques. Tout chargé d’exploitation d’un data center doit ainsi prêter attention au flux et à la qualité de l’énergie entrante afin d’adapter la demande de puissance en fonction des besoins réels du data center et de garantir une utilisation optimale de la puissance reçue.
Les différents organes de puissance ayant alors leur meilleur rendement dans des conditions de charge minimum, la gestion de l’énergie s’en trouvera optimisée et les pertes de puissance limitées.