REFROIDISSEMENT À LA PIECE
Il se fait par le biais d’unités CRAC (Computer Room Air Conditioning). Traditionnellement, l’air froid est envoyé dans le faux plancher en légère surpression et ressort par l’intermédiaire de dalles perforées dans le couloir froid. L’air chaud est évacué dans l’allée chaude et re-traité par l’unité de refroidissement.

SOLUTIONS « ROW-BASED COOLING »
Ces solutions de refroidissement intégrées à l’allée (entre ou dans les armoires) permettent de réduire la complexité de l’installation et de refroidir au plus près du serveur. Particulièrement adapté pour des solutions Haute Densité ou pour des salles n’ayant pas de faux plancher, le row-based cooling optimise le flux d’air pour qu’il soit le plus court possible, ce qui entraîne moins de déperditions.
Exemple : le système de refroidissement H2O. Communément appelé système à eau glacée, ce système utilise de l’eau pour l’échange thermique entre le circuit secondaire et le circuit principal extérieur. En cas de circuit extérieur, on utilise un mélange eau/glycol comme fluide réfrigérant afin d’éviter le gel. Le système peut être conçu en circuit fermé pour éviter de recourir à un échangeur de chaleur supplémentaire, optimisant ainsi la capacité du free cooling. L’infrastructure de distribution de l’eau est généralement déployée sous forme de circuit pour une salle complète (ou fait partie de celle d’un bâtiment entier).


Accessoires d'optimisation des flux d'air
Choisir les bons accessoires d'optimisation des flux d'air garantit une solution énergétiquement efficace ! Une étude menée par Minkels a montré que l'utilisation d'accessoires d'optimisation des flux d'air adaptés entraînait une réduction conséquente de la consommation énergétique. Sur la base de cette étude, Minkels a développé des accessoires parfaitement adaptés aux besoins spécifiques d'optimisation des flux d'air.
Pour en savoir plus, consultez le quatrième livre blanc de Minkels : « Rack Airflow Optimization » (Optimisation des flux d'air entre baies) – version anglaise disponible en téléchargement