LA DISPONIBILITÉ

Les normes de référence en matière de disponibilité concernent principalement le câblage structuré. Elles incluent le projet et l’installation du système dans son ensemble ainsi que les caractéristiques techniques de chaque composant. Bien que structurées de façon différente selon les continents, elles couvrent dans tous les cas tous les sujets importants et intègrent notamment des conditions de performance, de sécurité et de conformité d’installation.

États-Unis

Normes EIA/TIA 568-C

Pour la performance de câblage. Cette série, qui annule et remplace les anciennes séries EIA/TIA 568-A et 568-B, spécifie les conditions minimums du câblage dans les bâtiments tertiaires individuels ou dans les complexes : conditions physiques/électriques/de transmission, longueurs maximales réalisables, caractéristiques des composants...

Normes EIA/TIA 942

Pour le design d’installation. Cette série donne une définition particulière des systèmes de câblage pour les data centers.
 

Europe

Normes EN 50173

Cette série définit les conditions de conception des systèmes de câblage structuré en cuivre à paires symétriques et en fibre optique dans différents espaces d’installation qui peuvent comprendre un ou plusieurs bâtiments. Elle spécifie ainsi la structure et la configuration d’un câblage générique, les prescriptions de performance du câblage, les options de mise en œuvre pour une large gamme de services Voix Données Images…

La norme EN 50173-5 concerne plus particulièrement les data centers.

Normes EN 50174

Cette série spécifie les exigences relatives à l’établissement des procédures et de la documentation de l’assurance de la qualité liées au câblage des technologies de l’information, notamment aux systèmes génériques de câblage conçus conformément à la série EN 50173.

La norme EN 50174-1 concerne la planification de l’assurance qualité.

La norme EN 50174-2 concerne la planification et les pratiques d’installation à l’intérieur des bâtiments.

La norme EN 50174-3 concerne la planification et les pratiques d’installation à l’extérieur des bâtiments.

Normes TC215WG3 et EN 50600

Cette série spécifie les dispositions particulières pour l’infrastructure d’un data center.

LA FIBRE OPTIQUE

Il s'agit d'un support de transmission qui permet d'utiliser une plus large bande passante que les câbles en cuivre. Les câbles de fibres optiques présentent des avantages majeurs par rapport aux câbles en cuivre : une totale immunité aux interférences électromagnétiques, une capacité de transmission élevée, une faible atténuation, ainsi que des diamètres de câbles bien plus petits (10 fois inférieurs aux diamètres des câbles en cuivre)…

LA CERTIFICATION PoE

Grâce à la technologie PoE, les appareils (points d'accès Wi-Fi, caméras, etc.) peuvent être alimentés directement à l'aide du câble de données Ethernet. Un seul et même câble permet la transmission des données et de la tension d'alimentation des périphériques. Il existe trois modes PoE en fonction de l'alimentation délivrée :

  • PoE norme IEEE 802.3af (2003),
  • PoE+ norme IEEE 802.3at (2007),
  • PoE++ norme IEEE 802.3bt (2018).

Pour le mode PoE++, le choix des connecteurs est essentiel, du fait de l'importance considérable des puissances délivrées. Les normes de câblage doivent absolument être respectées : lorsqu'un connecteur RJ45 sous tension est déconnecté, un arc électrique peut se créer et endommager les contacts du connecteur. Tous les connecteurs LCS3 sont certifiés PoE+ et garantis compatibles PoE++.

LA HAUTE DENSITÉ

Le principal avantage des solutions fibre optique haute densité (panneaux, racks, tiroirs de fibre optique, cassettes, etc.) est le grand nombre de connexions physiques réalisables dans un espace restreint. Un autre avantage est la possibilité de les utiliser dans une installation 40 ou 100 Gigabits évolutive.