Nouveautés majeures dans la gamme de PDU et exclusivité Legrand, les prises C13 et C19 sont dotées d'un système de verrouillage du cordon d'alimentation qui empêche tout débranchement intempestif. Une fois le cordon d'alimentation branché, il se verrouille automatiquement et ne peut être retiré qu'avec une pression sur le bouton de déverrouillage.

 

Les PDU intelligents pour rack de Raritan sont équipés de prises SecureLock, qui empêchent le débranchement intempestif des cordons d'alimentation SecureLock du fait des vibrations ou d'erreurs de manipulation.