UPS

Les Alimentations Sans Interruption, qui permettent de basculer momentanément sur une batterie de secours en cas de problème électrique (protégeant ainsi les matériels et les données), peuvent être composés d’éléments remplaçables à chaud, comme les batteries.

Pouvoir changer un module d’ASI étant primordial pour l’évolutivité d’une installation, les ASI modulaires Legrand « On-line double conversion » intègrent toutes un système « hot swap ». Cela garantit une continuité et une qualité de l’alimentation électrique optimales.

De conception innovante, les onduleurs modulaires triphasés Trimod HE et Keor Mod s’adaptent à toutes les typologies d’installation et permettent d’obtenir différents niveaux de redondance. Leurs modules de puissance, très compacts et maniables, sont dotés du système « hot swap ». Leurs éléments, hautement standardisés, garantissent la plus grande souplesse d’évolution du marché.

+ À noter

On-line double conversion

La technologie « On-line double conversion » consiste à convertir deux fois le courant fourni par le réseau brut avant d’alimenter l’installation : une fois en courant continu via le redresseur, une fois en courant alternatif par l’onduleur. Cela garantit une protection accrue contre les coupures et les microcoupures, les parasites, les variations de fréquence, les creux de tension, les surtensions, la foudre…

PDU

Le module de protection contre les surtensions pour PDU de Legrand intègre la technologie « hot swap ». Celle-ci permet de remplacer un module usagé sans interrompre l'alimentation des autres équipements raccordés au PDU. Ce module est un accessoire essentiel pour les serveurs professionnels nécessitant une protection continue. Il est équipé d'un voyant LED indiquant lorsque son remplacement est nécessaire.