L’objectif est de bénéficier d’une plus grande flexibilité d’intervention grâce à des produits connectables et déconnectables sous tension. Le système « hot plug » permet de brancher et de débrancher des éléments dans une installation sans interruption du système et sans risque d’endommagement sur le reste de l’installation. Même en cas d’interruption en courants forts, la continuité de service est assurée. Il peut s’appliquer à divers composants d’une installation, tels que le tableau électrique basse tension, les solutions de distribution de l’énergie dans la salle informatique, les équipements informatiques…
Maintenance et évolution de l'installation
Le système « Hot plug » intervient également dans la gestion de maintenance et la gestion de l’évolution de l’installation, ce qui permet de réduire considérablement les temps d’intervention, et donc d’accroître la disponibilité des data centers.
LE TABLEAU ÉLECTRIQUE BASSE TENSION
Dans le cadre des normes CEI 61-439, qui régissent les tableaux électriques basse tension, les notions de connexion/déconnexion associées à des besoins d’évolution du tableau sont primordiales.

Pour y répondre, le groupe Legrand utilise deux indices qui permettent de connaître le niveau de continuité de service d’un tableau électrique, et qui sont attribués au tableau en fonction de ses caractéristiques et de ses composants :
- l’Indice de Service : indice de référence français, son objectif est de qualifier le niveau de service offert par tout type de tableau basse tension face à tous les types d’interventions, au cours des trois phases de sa vie (exploitation, maintenance, évolution). Il se traduit par un code à 3 chiffres.
- le Mobility Index : indice de référence international déterminant la conception des unités fonctionnelles dans le tableau, il se traduit par un code à 3 chiffres.
L’IS, par le choix qu’il permet, contribue au renforcement de la continuité de service et de la sécurité de l’installation. Et bien que cet indice ne soit pas cité dans la série de normes CEI 61439, il y a bien sûr des interactions, notamment au niveau du « Mobility index »
Gamme IS 223
Elle est composée de :
- répartiteurs de rangée horizontaux et verticaux HX, 125 et 400 A : ils se montent sur des montants fonctionnels en XL³ 4000. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS.
- bases supports HX³ : elles permettent la connexion automatique des disjoncteurs avec ou sans différentiel sur les répartiteurs de rangée.
- châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
- bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Le raccordement amont est automatique et le raccordement aval se fait par prises avant.
- plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.
Répartiteur automatique Répartiteur de rangée Châssis colonne Base support Base universelle
Atouts de la gamme IS 223 :
- la gamme IS 223 permet l’ajout sous tension de nouvelles protections. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
- avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 223.
À associer avec la gamme IS 223 :
- les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 125 A) et DPX³/DMX³ pour la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
- les armoires XL³
- le logiciel XLPro pour configurer une solution.
Une installation à IS multiples
Pour une solution économique, les solutions Legrand permettent de mixer des indices de service dans un même ensemble d’armoire.
Exemple : une armoire déjà équipée IS 231 ou 331 et une armoire de réserve IS 223, 233 ou 333.
Gamme IS 233
Elle est composée de :
- châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
- bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Les raccordements amont et aval sont automatiques.
- plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.
Châssis colonne Base VX3 Base universelle
Atouts de la gamme IS 233 :
- la gamme IS 233 permet de sectionner et de condamner individuellement une unité fonctionnelle. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
- avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 233.
À associer avec la gamme IS 233 :
- les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 630 A) et la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
- les armoires XL³.
- le logiciel XLPro pour configurer une solution.
Une installation à IS multiples
Pour une solution économique, les solutions Legrand permettent de mixer des indices de service dans un même ensemble d’armoire.
Exemple : une armoire déjà équipée IS 231 ou 331 et une armoire de réserve IS 223, 233 ou 333.
Gamme IS 333
Elle est composée de :
- châssis colonne VX³ IS : jeu de barres en aluminium cuivre étamé, il reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS.
- bases VX³ IS pour appareils : elles se fixent sur les montants fonctionnels. La connexion et la déconnexion sont automatiques sur le châssis colonne VX³ IS. Les raccordements amont et aval sont automatiques. Elles comportent une embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires.
- plastrons, base universelle, kits de raccordement et autres équipements.
Atouts de la gamme IS 333 :
- la gamme IS 333 permet de couper, de changer ou d’ajouter des disjoncteurs en présence de tension avec protection des parties actives. Attention : le système de répartition IS Legrand permet le travail dans les armoires en présence de tension mais le circuit concerné doit toujours être HORS CHARGE : disjoncteur ouvert !
- avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose des solutions innovantes pour le niveau 333.
Châssis colonne Base XV3 Base universelle
À associer avec la gamme IS 333 :
- les disjoncteurs DX³ pour la protection des départs (jusqu’à 630 A) et la protection tête de groupe (jusqu’à 6300 A).
- les armoires XL³.
- le logiciel XLPro pour configurer une solution
Une installation à IS multiples
Pour une solution économique, les solutions Legrand permettent de mixer des indices de service dans un même ensemble d’armoire.
Exemple : une armoire déjà équipée IS 231 ou 331 et une armoire de réserve IS 223, 233 ou 333.
LES SOLUTIONS DE DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE DANS LA SALLE INFORMATIQUE
La solution Busbar gamme MR, avec fenêtre de dérivation, permet de brancher et de débrancher sous tension les boites de dérivation alimentant un PDU.
Le boîtier complet, raccordable à chaud sur la puissance et sur le BUS de mesure, donne un maximum de flexibilité car son équipement est facilement adaptable au type d’alimentation requis (triphasé/monophasé, 16-32-63 A). Lorsqu’elle inclut la mesure, cette solution est idéale pour les data centers de type « Colocation ».

LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Relais d’information primordiaux, les panneaux de brassage, les racks et autres tiroirs optiques doivent permettre une transmission des données en continu.
Pour ce faire, la possibilité d’effectuer des connexions/déconnexions à chaud est indispensable afin de rendre toute intervention possible sans risque de dommages sur les équipements et les connexions existants.

Les protocoles supportés
L’offre LCS3 HD, avec connecteurs et cassettes MTP, garantit une infrastructure supportant les protocoles les plus utilisés du moment en Ethernet et Fiber Channel.