Rendre une installation évolutive sans pertes de capacité, c’est avant tout opter pour des solutions permettant une architecture modulaire garante de performances optimales en toutes circonstances.
AU NIVEAU DE L’ASI, AVEC LES SOLUTIONS MODULAIRES
L’architecture n+1 intégrée des ASI modulaires Legrand permet d’intervenir sur un module tout en gardant la capacité « n » nécessaire à l’installation, voire « n+1 » si un module est disponible en stock. Ainsi, des interventions en vue d’évolution ou de réparation peuvent être effectuées tout en conservant un fonctionnement optimal de l’ASI. Qui plus est, le retour à une situation n+1 est beaucoup plus rapide avec les ASI modulaires, le temps moyen de réparation (Mean Time To Repair) étant inférieur à 10 min.
AU NIVEAU DU SYSTÈME, AVEC LES SOLUTIONS PARALLÉLISABLES
L’architecture n+1 des ASI parallélisables Legrand permet d’intervenir sur un module tout en gardant la capacité « n ». Toutes les ASI Legrand sont optimisées pour avoir une efficacité énergétique maximale entre 45 et 80% de charge, ce qui permet d’avoir un rendement optimum dans les différents types d’architecture (n+1 ou 2n).