Dès le départ, les PDU intelligents PX de Raritan sont élaborés avec des composants, fonctions et sécurités qui garantissent l'infrastructure la plus fiable possible grâce à différentes fonctionnalités hautement efficaces.

ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE

Même en cas de défaillance d'une source d'alimentation, les deux PDU de l'armoire maintiennent la connectivité réseau et continuent à surveiller et alerter grâce à la capacité intégrée de partage de l'alimentation du contrôleur de génération iX7.

 

built-in-failoverix7

ALERTES AVANCÉES ET INTELLIGENCE

La surveillance ultra-précise des seuils définis par l'utilisateur garantit l'identification bien en avance des défaillances potentielles. Les alarmes en temps réel vous avertissent des conditions de risque dans la chaîne d'alimentation.

ALARMES DE DÉCLENCHEMENT DES DISJONCTEURS

Identifiez immédiatement les alimentations défectueuses et réagissez aux déclenchements de disjoncteurs qui seraient autrement ignorés par les systèmes de gestion du bâtiment, la surveillance des circuits de dérivation et les PDU d'autres marques.

 

 

TÉLÉRUPTEURS DOUBLE-ÉTAT

Utilisant les composants les plus fiables du marché, les PDU intelligents PX avec commutation de prise consomment moins d'énergie, assurent une protection contre les courants d'appel et maintiennent la charge critique même en cas de défaillance grave.