L'incapacité à identifier rapidement les dépendances d'un actif et les points de défaillance potentiels peut rendre les serveurs inexploitables, tandis que la capacité de localisation des causes des défaillances et de correction rapide des problèmes d'alimentation peut aider à restaurer les services et à réduire les interruptions.
Les solutions KVM-Over-IP de Raritan permettent d'accéder aux serveurs et de les contrôler depuis n'importe quel emplacement, via une connexion IP sécurité, pour une supervision optimale.
Bénéficiant des meilleures performances du secteur en matière de vidéo, de sécurité et de fiabilité, le switch KVM-Over-IP d'entreprise Dominion® KX III est idéal pour les salles de serveurs et les data centers des grandes entreprises. Il offre des performances élevées ainsi qu'une gestion à distance et sans Java des serveurs, stockages, dispositifs réseau et de la quasi-totalité des applications.
Qui plus est, les modules DSAM (Dominion Serial Access Modules) proposent un « véritable accès série » avec des capacités de recopie pour un maximum de 8 connexions simultanées vers des dispositifs série tels que des switches LAN, des routeurs et des serveurs Linux/Unix.
Dominion® KX III Modules DSAM