LE TRANSFORMATEUR SEC

C’est l’un des produits les plus fiables de l’infrastructure électrique :

  • une fois mis en service, il nécessite peu de maintenance comparé à un transformateur à bain d’huile (qu’il est nécessaire de contrôler régulièrement),
  • il ne contient pas de partie mobile, ni de fluide isolant : il n’y a donc pas de risque de fuite ou de besoin d’une maintenance régulière.

LES BATTERIES DE CONDENSATEUR

De conception totalement sèche, les batteries intègrent des condensateurs :

  • élaborés pour durer et résister aux contraintes des réseaux électriques : surtensions, pollution harmonique…
  • dont la tolérance est largement supérieure aux standards (U max=1,18 Un en permanence).

La durée de vie du système de compensation est ainsi augmentée.

Plus d’infos

 

 

LES SYSTÈMES DE CÂBLAGE STRUCTURÉ

Lors de la description des performances d'un système de câblage structuré, quelle que soit la technologie utilisée pour la conduite du signal – par câbles en cuivre ou par fibre optique –, la vitesse de transmission reste le point de référence. Le système de câblage structuré LCS3 assure une performance et une fiabilité de l’installation via des solutions 0 défaut et des systèmes de cheminement parfaitement adaptés aux câbles en cuivre et fibre optique.

 

Système 0 défaut

La gamme LCS³ innovante de Legrand vous offre :

  • des solutions Ethernet BASE-T 25 Gbit/s et 40 Gbit/s avec la technologie cuivre,
  • des solutions Ethernet 40 Gbit/s et 100 Gbit/s avec la technologie fibre optique.

Afin de garantir la prise en charge des protocoles 40/100 Gbit/s et de fibre optique, optez pour les solutions LCS³ haut débit utilisant la fibre optique – parmi lesquelles nos nouveaux connecteurs et cassettes MTP ! Ils assurent une parfaite connexion en quelques secondes seulement, pour des liaisons aux performances excellentes du panneau de brassage au poste de travail ! Ces solutions peuvent être utilisées pour créer des architectures de câblage pour les infrastructures LAN et SAN des data centers de niveau OM3 et OM4, en multimode et en mono-mode OS1/OS2.

Choisissez la solution fibre optique idéale !

systeme_0_defaut

Les solutions cuivre LCS3 Cat.8 offrent quant à elles des performances répondant aux exigences des normes « ISO/IEC 11801 - Edition 3 ». Tous les composants LCS3 sont testés unitairement en sortie de fabrication et les excellentes performances de l’offre sur les liens courts (inferieurs à 15 m) vous garantissent la disponibilité de la bande passante sur les plus hautes fréquences. Quant aux connecteurs RJ 45 et fibre optique Legrand, le respect des règles de mise en œuvre est assuré par leur propre conception : la maitrise de la mise en œuvre est ainsi assurée !

+ À noter

Le nouveau connecteur Cat.8

Le nouveau connecteur sans outil Cat. 8 STP, offrant une vitesse de transmission (débit BIT) de 25 Gbit/s à 40 Gbit/s, est au cœur des performances du nouveau système LCS³. Testé pour jusqu'à 2500 cycles de connexion/déconnexion et conforme à la troisième édition de la norme ISO/CEI 11801, ce nouveau connecteur assure une connexion parfaite en quelques secondes, pour une liaison aux performances excellentes !

Solutions de cheminement

Étant donné le nombre de liens numériques dans un data center, il est important d’assurer la pérennité des installations existantes et d’éviter les dommages collatéraux que peuvent engendrer les évolutions de câblage.

Leader mondial du cheminement de câble, Legrand a ainsi développé des solutions dédiées au data center qui permettent :

  • le respect des rayons de courbures admissibles par les câbles de transmission de donnée en cuivre et en fibre optique,
  • la protection des câbles lors de leur pose ou de leur remplacement,
  • le respect des flux d’air chaud et froid.

Le respect des rayons de courbures est possible grâce :

  • à l’offre Cablofil,
  • à une large gamme d’accessoires pour les racks serveurs et les racks HD,
  • aux traversées de cloisons coupe-feu (avec le système EZ Path)

La protection des câbles est assurée via :

  • les chemins de câble Cablofil et leur système breveté de soudure en T,
  • le système automatique de fixation des câbles sur panneaux de brassage LCS3 sans collier de serrage.

Le respect des flux d’air chaud et froid est garanti par :

  • les gammes de cordons LCS3 faible longueur (1 m),
  • le système de fixation verticale des panneaux à l’arrière des racks serveurs.

 

solution cheminement    solution brevetée

 Solution complète de cheminement de câbles Legrand                               Système breveté de soudure en T          

 

+ À noter

Les solutions pré-connectées LCS3

La solution complète Legrand (racks pour le câblage, racks serveurs, cheminement) permet l’ajout de solutions pré-connectées LCS3 !