SYSTÈMES D’IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
Dans ses solutions LCS3, le groupe Legrand réserve une place plus importante que la moyenne à l’identification alpha numérique des connexions sur les panneaux de brassage cuivre et optique, dans les solutions de densité standard et haute densité. Tous les panneaux de brassage peuvent ainsi être équipés d’étiquettes disponibles en différentes couleurs ! Quant aux montants de fixation 19'' des racks de câblage et des racks de serveurs, ils intègrent un repérage des unités selon les deux lectures du haut ou du bas.
Système cuivre : extraction facile des blocs de connecteurs Mighty MO
Il est également important d’identifier les différents flux (cuivre, optique, réseau technique…). Aussi, Legrand vous propose des solutions chemins de câbles, des cordons et des connecteurs de diverses couleurs pour un repérage optimal !

PERFORMANCE D’ACCESSIBILITÉ
Les panneaux LCS3 présentent une accessibilité et un raccordement des connecteurs par l’avant ainsi qu’un système de fixation rapide sur les montants 19’’.
Les nouveaux panneaux pour système cuivre ont été conçus et fabriqués afin de faciliter la maintenance et les futures mises à niveau. Disponibles en versions plate et coudée, ils sont dotés d'un système d'extraction rapide des blocs de connecteurs et d'un système innovant de cheminement des câbles, pour une gestion simple et propre.
Équipé de cassettes coulissantes (depuis l'avant et l'arrière) et d'un système à bouton rapide, le panneau LCS³ haute densité à fibre optique peut accueillir jusqu'à 96 connecteurs LC dans 1 U. L'innovant panneau ultra-haute densité permet quant à lui d'accueillir 144 connecteurs LC dans 1 U. Tous les panneaux permettent la connexion et la déconnexion des cordons sans outil spécial grâce à leurs traversées uniques, spécifiquement conçues pour la fibre optique.
Les racks de connexion LCS³ Mighty Mo 20 à 4 montants offrent quant à eux une plate-forme de montage économique pour les switches et serveurs, tandis que les racks réglables permettent d'ajuster les 4 rails de montage même après que le rack a été fixé au sol. Les espaces prévus à l'avant et à l'arrière permettent le brassage des équipements et serveurs.
Système cuivre : extraction facile des blocs de connecteurs Mighty Mo 20
La Haute Densité thermique
Les serveurs étant de plus en plus consommateurs d’énergie, il faut éviter tout sous-dimensionnement thermique qui pourrait entraîner des pannes (dues à une surchauffe de l’infrastructure) ainsi qu’une rupture dans la continuité de service. Aussi le data center exige-t-il des solutions assurant un refroidissement continu des équipements informatiques, pour un bâtiment encore plus performant !
Il faut donc opter pour des produits garantissant une Haute Densité thermique, tels que les unités de climatisation, le confinement d’allées…
Cette Haute Densité thermique est l’assurance :
- d’une modularité interne des ventilateurs échangeables à chaud pour une maintenance facilitée et une alimentation électrique optimale,
- d’une absence totale de contact entre les raccordements des arrivées d’eau (partie basse des unités) et électriques (partie haute),
- d’un report visuel simple et efficace pour identifier rapidement les alarmes.