Une solution UPS idéale en matière de gestion avancée de l’énergie et de réduction des coûts, les onduleurs TRIMOD HE (10 à 80 kVA) offrent plus de performances, plus de rendement et moins d’impact.

 

  • Concept innovant de modularité triphasée reposant sur l’association de modules individuels monophasés.
  • Grandes capacités de puissance : puissance réelle maximale supérieure de 11% à celle des produits concurrents, facteur de puissance de 0,9, optimisation du nombre d’armoires pour un temps de fonctionnement plus long des versions 10-15-20 kVA.
  • Hauts niveaux de redondance : technologie de construction des systèmes spécifique pour un meilleur niveau de disponibilité.
  • Possibilité d’installer des batteries à temps de fonctionnement standard dans la version 30 kVA.
  • Composants auto-configurables et s'intégrant à un système de connexion Plug&Play : phases de diagnostic et de maintenance simplifiées, extension de l’installation facilitée.
  • Système polyvalent et programmable.

 

Découvrez-en plus sur l’offre