UPSaver® est un système de protection de l'alimentation complet, hautement efficace, multifonction et entièrement adaptable qui offre une flexibilité maximale grâce à une technologie verte innovante pour des économies d'énergie inégalées, un coût total de possession réduit et une faible empreinte environnementale.
- Hautes performances : système évolutif jusqu'à 12,8 MW, rendement jusqu'à 99,5%, augmentation de la puissance du système à chaud.
- Flexibilité maximale : système modulaire, facilement extensible, 4 modes de fonctionnement (Haute Efficacité Double Conversion, Très Haute Efficacité, Ultra Haute Efficacité, ECO).
- Economies continues : faible coût de maintenance, technologie Green Conversion brevetée gérant le sous-système batterie-onduleur afin d'améliorer l'efficacité de la double conversion et de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Nombreuses options de configuration : redondance N+R, by-pass statique centralisé et distribué, batterie distribuée et centralisée…
- Compatibilité avec un groupe électrogène : facteur de puissance d'entrée de l'unité, entrée THDi <3%, fonctions de démarrage progressif et de retenue programmables.