Le suivi du parc informatique se fait souvent à partir de tableaux Excel®, de diagrammes Visio® ou d’un système développé en interne, et peut s’avérer très laborieux. Si vous oubliez de prendre en compte quelques mouvements, ajouts ou modifications, cela peut devenir très difficile de savoir exactement ce dont vous disposez et l’endroit où se trouvent ces ressources.
Les étiquettes électroniques (AMT) et capteurs (AMS) de gestion des ressources permettent aux opérateurs de data centers de bénéficier d'un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes leurs ressources informatiques, incluant l'identification des emplacements dans les racks avec une précision de 1U.
Quel est le but de la gestion intelligente en temps réel des ressources ?
- Selon une étude de recherche, jusqu’à 25 % des ressources informatiques se perdent.
- Savez-vous de quelles ressources vous disposez et l’endroit où elles se trouvent ?
- Êtes-vous capable de détecter les mouvements, les ajouts et les modifications de ressources ?
- Votre base de données de gestion de configuration (CMDB) est-elle précise ?
- Combien de temps prend un inventaire physique ?
- Êtes-vous en mesure de réussir les audits et KPI ?
Solution AMS-AMT Raritan
- Suivi en temps réel des ressources : recevez une alerte lorsqu’une ressource quitte son emplacement physique et bénéficiez d’une mise à jour automatique de l’emplacement des racks suite à un déplacement.
- Déploiement plug & play : Les étiquettes AMT se fixent magnétiquement sur les racks existants et les capteurs AMS possèdent un code à barres lisible unique facilitant l’inventaire et le suivi.
- Des voyants LED RVB personnalisables permettent de localiser facilement les équipements en clignotant ou en changeant de couleur (par exemple pour signaler une tâche de maintenance de serveur) ou en s’allumant d’une couleur différente pour identifier les appareils de production.
- Intégration transparente avec les solutions DCIM comme dcTrack®
- Disponible en 4 tailles : 42U, 45U, 48U et 54U