La fumée, l’échauffement, l’inondation ou la fuite d’eau dans les climatiseurs, etc. constituent des incidents qui peuvent avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du data center.
L’offre complète de détecteurs techniques Legrand, qui peut être utilisée en conjonction avec les détecteurs et capteurs (intégrés en option), permet de donner rapidement l'alarme et d’y répondre tout aussi rapidement.
Les capteurs d’environnement de Raritan peuvent aider à prévenir le surrefroidissement, le sous-refroidissement, les risques liés à l'électricité statique, la corrosion et les courts-circuits dans le data center. Sans ces capteurs pour rack, des inefficacités peuvent facilement se produire, ce qui augmente les coûts opérationnels et le risque d’arrêt des applications critiques. Le contrôleur intelligent pour rack EMX constitue le point de raccordement central de tous les capteurs d’environnement Raritan et travaille avec la solution DCIM de Raritan pour fournir les relevés des capteurs et faciliter la gestion des ressources.
Contrôleur Environnement du Rack EMX de Raritan
- Niveaux d’humidité maintenus à un niveau acceptable (pour éviter les problèmes liés aux décharges électrostatiques)
- Détection des fuites d’eau pour sécuriser les racks de manière efficace
- Solutions faciles à installer
- Réduction des coûts énergétiques, amélioration de la fiabilité et augmentation de la capacité en vue des extensions futures du data center