Nous proposons une large gamme de solutions de refroidissement flexibles à haute efficacité énergétique pour offrir la meilleure solution de centre de données possible en toutes circonstances et pour toutes les situations, que ce soit pour une petite salle serveur ou un grand data center, des immeubles de bureaux nouvellement construits ou déjà existants, des racks à haute ou petite capacité ou un système de refroidissement à eau/air. Le portfolio comprend des systèmes passifs et actifs pour le refroidissement ou l'optimisation du refroidissement de vos précieux équipements informatiques. Ces produits ont des applications multiples.
VED (Vertical Exhaust Duct)
Le système VED transporte les flux d'air chaud du haut du rack serveur vers un système de refroidissement central via un conduit d'air. Le système VED est attaché au rack serveur par une plaque de toit spécialement conçue. La partie supérieure du VED est télescopique et peut facilement être glissée sous le plafond abaissé. Un joint situé sur le dessus assure une parfaite étanchéité, même si le plafond abaissé n'est pas totalement plat !

Confinement d’allées
Le confinement d’allées est la solution permettant de répondre aux défis auxquels les centres de données font face depuis toujours: l'optimisation du refroidissement et de l'efficacité énergétique grâce à la séparation des flux d'air chaud et froid. Nous proposons deux solutions de confinement: le Next Generation Corridor et le Free Standing Corridor.
Confinement d’allées
Le confinement d’allées est la solution permettant de répondre aux défis auxquels les centres de données font face depuis toujours: l'optimisation du refroidissement et de l'efficacité énergétique grâce à la séparation des flux d'air chaud et froid. Nous proposons deux solutions de confinement: le Next Generation Corridor et le Free Standing Corridor.
Next Generation Corridor
Le Next Generation Corridor est la réponse idéale à la demande toujours plus croissante de solutions souples et modulaires. Sous la forme du Next Generation Corridor, nous amenons à un niveau supérieur la conception modulaire et la conception de data center à haute efficacité énergétique.
Free Standing Corridor
Lorsque la plus grande flexibilité est requise, le Free Standing Corridor est la solution la plus optimale. Le Free Standing Corridor est un système de confinement d'allées entièrement autonome avec lequel des allées fermées peuvent être créées indépendamment des racks informatiques - ce qui n'est pas habituel dans le marché des centres de données.