Systèmes de toit

Nous disposons de plusieurs systèmes de toit pour le Next Generation et le Free Standing Corridor : faites votre choix parmi les panneaux rétractables, le toit à haute transparence et les toits ouvrants.

Panneaux rétractables « FM-approved »

Ils permettent une intégration homogène des solutions de confinement d’allée avec des systèmes d'arrosage ou de brouillard d'eau. Dans le cas d'un incendie dans le centre de données, ces panneaux en plastique ramollissent automatiquement puis tombent afin de ne pas créer d’obstacle lorsque les sprinkleurs sont activés.

refroidissement passif

 

Toit à haute transparence

Votre solution de confinement d'allées peut être équipée d'un toit à haute transparence. Ces panneaux de toit offrent une forte translucidité et une transmission de la lumière élevée - jusqu'à 83%. Les panneaux de toit sont montés sur des rails, séparément des racks serveur. Leur longueur équivaut à la longueur totale du système de confinement, panneaux de début et de fin inclus.

accessoire_refroidissement_passif

 

Toit pivotant actif ou toit pivotant passif

Grâce à l’utilisation de panneaux pivotants, ce système permet d'ouvrir automatiquement les panneaux de toit. Cela garantit que les gaz ou les fluides de suppression d'incendie pénètrent dans l’espace confiné.

  • Toit pivotant passif : l'activation des panneaux se produit grâce à l'utilisation de fusibles thermiques qui sont activés à 57 degrés Celsius.
  • Toit pivotant actif : l'activation des panneaux se produit par la libération d'électroaimants déclenchée par un microcontrôleur faisant partie du système.

toit pivotant

Toit_pivotant_2

Éclairage LED

Les tubes LED sont extrêmement simples à installer. Les points de suspension sont faciles à positionner, ce qui permet d'installer un éclairage LED dans un couloir en très peu de temps. Une fois assemblé, le tube LED est très flexible. La capacité de rotation dans les tubes permet de spécifiquement cibler l'éclairage sur des équipements particuliers. L'intensité élevée de l'éclairage et l'efficacité énergétique des tubes LED sont particulièrement efficaces dans les allées du Free Standing Corridor et du Next Generation Corridor.

Eclairage_led