Rénovation ou extension d'anciennes installations de data center ? Projet de construction de nouvelles installations ? Grâce au boîtier BCM de Raritan, vous pourrez désormais réduire les coûts d'énergie, suivre les consommations et prévenir les temps d’arrêt.
Obtenez des vues en temps réel de la capacité d'alimentation et de la consommation électrique au niveau des panneaux de distribution, des unités PDU au sol, des tableaux de distribution distants (RPP) ou des rails d'alimentation suspendus.
Ce système modulaire facile à déployer offre des vues en temps réel de la capacité d'alimentation et de la consommation électrique au niveau des circuits divisionnaires et du réseau, sur une entrée électrique ou un tableau de distribution distant. Il envoie des alertes dès qu'une valeur de courant ou une condition environnementale approche du seuil limite, permettant ainsi d’éviter les temps d’arrêt. Les données peuvent également être exploitées pour optimiser l’efficacité énergétique et soutenir les initiatives de recouvrement auprès des clients.
- Collecte des données suivantes : A, V, kW, kVA, kWh et facteur de puissance
- Comptage le plus précis sur le marché
- Transformateurs de courant de type auto-correcteur pour une installation rapide
- Facile à installer, à configurer et évolutif
- Plus grande densité de circuits divisionnaires offerte sur le marché
- Prise en charge des protocoles TCP/IP, Modbus et SNMP
- Redondance intégrée