Aller au contenu principal
  • NOTRE OFFRE
    • Efficacité
    • Disponibilité
    • Evolutivité
    • Sécurité
  • NOS SOLUTIONS
    • HÉBERGEMENT
    • RACKS ET REFROIDISSEMENT
    • MICRO DATA CENTER
    • CABLÂGE STRUCTURÉ
    • DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE
    • CHEMINEMENT DE CÂBLE
    • BUSBARS & TRANSFORMATEURS
    • SÉCURITÉ
    • UPS
  • NOS CLIENTS
  • CAS CLIENTS
  • Nos marques
    • LEGRAND
    • RARITAN
    • MINKELS
    • SJ MANUFACTURING
    • BTICINO
    • Zucchini
    • CABLOFIL
  • Nous connaître
    • LEGRAND DATA CENTER
    • NOTRE ACTUALITÉ
  • Contact
    • FR
    • EN
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin d'optimiser la fonctionnalité du site Legrand.com. Pour en savoir plus et gérer les paramètres. Pour en savoir plus et gérer les paramètres. OK

CHEMIN DE CABLES FIL SOUDÉ CABLOFIL

Accueil > NOS SOLUTIONS > CHEMINEMENT DE CÂBLE > CHEMIN DE CABLES FIL SOUDÉ CABLOFIL

Pour l’ensemble des infrastructures de câblage (courant fort, courant faible et câbles cuivre data), Cablofil a créé le chemin de câbles filaire le plus innovant au sein d’une solution globale de gestion des câbles.

 

  • Bord sécurité breveté (soudure en T) et conception mécanique spécifique avec une portée de 2 mètres. Possibilité d’augmenter la portée jusqu’à 3 mètres entre 2 supports.
  • Chemin de câbles le plus certifié et testé : conforme aux normes IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping), DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plateformes offshores et les bateaux) et bien d’autres.
  • Structure ouverte à 90 % : contrôle visuel et maintenance des câbles facilités, échauffement minimal des câbles pour des économies substantielles sur les coûts d’exploitation, rétention de poussière restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.
  • Rapidité d’installation (solutions pré-éclissées ou à éclissage rapide sans vis) et facilité de mise en œuvre (réalisation sur site de changements de direction sans pièce spécifique).
  • Résistance à la corrosion grâce à divers traitements de surface possibles, à choisir selon l’environnement.
  • Disponible en prégalvanisé, électrozingué, galvanisé à chaud, Inox 316 L et 304 L.
  • Dimensions: hauteur 30 à 150, largeur 50 à 900

 

cablofil_filaire

 

Menu Pied de page

  • Legrandgroup.com
  • Contact
  • CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
  • POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
  • Plan du site
Back to top