La gamme de jeux de barres MR est une alternative sûre et structurée à la distribution d'électricité utilisant un câblage traditionnel. Elle offre une flexibilité maximale grâce à son équipement facilement adaptable au type d'alimentation requis (triphasé/monophasé, 32-63-125-160 A).
L'unité complète peut être connectée à l'alimentation et au BUS de mesure pendant que l'installation est sous tension. Lorsqu'elle intègre la mesure, cette solution est idéale pour les centres de données de colocation.

- Systèmes pouvant être configurés de manière flexible pour satisfaire aux exigences spécifiques du tracé des Next Generation Corridors.
- Conviennent aussi bien aux centres de données commerciaux qu’aux environnements de centre de données d'entreprise.
- Possibilité de concentrer les boîtes de dérivations intelligentes sur le dessus de la baie : installation plus ordonnée et réduction du risque d’erreur humaine.
- Capacité de connexion optimisée : jusqu’à 10 prises par mètre (5 à l’avant et 5 à l’arrière).
- Intégration de compteurs intelligents internes ou externes permettant de lire la consommation d’énergie : connecteurs BUS de données redondants, entrées de mesure monophasées ou triphasées, affichage sans fil en option, port Ethernet…